Station de retournement pour le soudage
Pince de préhension | Solutions système | Construction de machines et d'installations | Métal | Souder et découper

Pinces concentrique trois mors
Série GD300

- Guidage robuste en Té pour une reprise de force et de couples maximum
- Cache pour poussière disponible en accéssoire( fonction en milieu hostile)
Joint tournant
Série DVR

- Convient pour des charges faibles à élevées
- Bride de raccordement selon EN ISO 9409-1 : TK40... TK160
- Avec 4...8 traversées pneumatiques
- Avec 4...12 traversées électriques

- Guidage robuste en Té pour une reprise de force et de couples maximum
- Cache pour poussière disponible en accéssoire( fonction en milieu hostile)

- Convient pour des charges faibles à élevées
- Bride de raccordement selon EN ISO 9409-1 : TK40... TK160
- Avec 4...8 traversées pneumatiques
- Avec 4...12 traversées électriques
Dans la production de portes de garage chez le plus grand fabricant européen, il fallait tourner des arbres en acier pour qu’ils puissent être soudés par un robot de soudage MAG. Ici, la difficulté était posée par les conditions ambiantes rudes et la déviation de la masse (courant de soudage).
La solution ici était d’utiliser un axe servo-rotatif combiné avec un joint tournant Zimmer et une pince à trois mâchoires. Les composants étaient bien maintenus en place par la pince à trois mâchoires. À l’état de préhension, les composants étaient pivotés par servomoteur et la masse était évacuée par le joint tournant.
- IP40
- Pneumatiques
- Préhension externe
Type d’entraînement | PNEU |
Force de préhension max. | 750 [N] |
Concept de préhension | KRAFT |
Protection de la préhension | DRUCKSICHER |
Course max. | 12 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Poids système | 5 [kg] |
Poids de la pièce max. | 0.3 [kg] |
Température max. de la pièce à usiner | 130 [°C] |